Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.12.01500. - Molla a gas, standardizzate
Lista materiale
2480.12.01500.113
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500.pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
ASF
Esecuzione
SHL
FA
Forza iniziale della molla
1500 daN
PA
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
2295 daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
36.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D