Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.13.00750. - Gasdruckfeder, Standard
Stückliste
2480.13.00750.113
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_13_00750.pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
SHL
FA
Anfangsfederkraft
750 daN
PA
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
1215 daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.620 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D