Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.15.00250. - Sprężyna gazowa, standard
Lista materiałowa
2480.15.00250.025
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_15_00250_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
ASF
Wykonanie
NENN
250 daN
FA
Początkowa siła sprężyny
260 daN
PA
Ciśnienie napełniania
150 bar
HUBMAX
Skok max.
mm
FMAX
Końcowa siła sprężyny
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
SD
Średnica tłoczyska
15.000 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
Długość
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D