Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2480.32. - Sprężyna gazowa z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
2480.32.00050.038
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_32_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
FA
Początkowa siła sprężyny
daN
PA
Ciśnienie napełniania
45.000 bar
FE
Końcowa siła sprężyny
76.500 daN
HUBMAX
Skok max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
SD
Średnica tłoczyska
12.000 mm
ZD
Średnica zewnętrzna
M28x1.5 mm
GASVOL
Standardowe elementy do budowy form
l
L
Długość
mm
FA50
Początkowa siła sprężyny
50.000 daN
P50
Ciśnienie napełniania
45 bar
GDFKZ50
Oznaczenie siły sprężyny
zielony
FA100
Początkowa siła sprężyny
100.000 daN
P100
Ciśnienie napełniania
90.000 bar
GDFKZ100
Oznaczenie siły sprężyny
niebieski
FA150
Początkowa siła sprężyny
150.000 daN
P150
Ciśnienie napełniania
135.000 bar
GDFKZ150
Oznaczenie siły sprężyny
czerwony
FA200
Początkowa siła sprężyny
200.000 daN
P200
Ciśnienie napełniania
180.000 bar
GDFKZ200
Oznaczenie siły sprężyny
żółty
FA0
Początkowa siła sprężyny
0.000 mm
P0
Ciśnienie napełniania
0.000 bar
GDFKZ0
Oznaczenie siły sprężyny
czarnym
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D