Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2480.35.00250. - Gasdruckfeder, Standard, mit Außengewinde
Stückliste
2480.35.00250.038
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_35_00250.pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
260 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
260.000 daN
ZD
Außendurchmesser
38.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
15.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
GASVOL
l
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D