Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2480.35.00250. - Molla a gas, standardizzate, con filettatura
Lista materiale
2480.35.00250.038
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_35_00250.pdf
IER
Istruzioni per il montaggio.pdf
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
260 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
FE
Forza fine della molla
daN
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
260.000 daN
ZD
Diametro esterno
38.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
15.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
mm
GASVOL
l
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D