Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2482510000 - AEP PGTB 1.5 4C/2
Stückliste
Weidmueller 2482510000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2482510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP PGTB 1.5 4C/2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 77.9 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118493979
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
BAA020
Höhe
77.795 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D