Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2482510000 - AEP PGTB 1.5 4C/2
Спецификация
Weidmueller 2482510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2482510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP PGTB 1.5 4C/2
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, 77.9 mm x 2.1 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118493979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
77.795 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D