Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2484.12.01500. - Gasdruckfeder LCF, gedämpft
Stückliste
2484.12.01500.080
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2484_12_01500_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
FA
Anfangsfederkraft
1500 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
2295.000 daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
36.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D