Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2484.12.01500. - Muelle de gas LCF, con amortiguación
Lista de materiales
2484.12.01500.080
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2484_12_01500_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
ASF
Ejecución
FA
Fuerza inicial del muelle
1500 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
Fuerza fin del muelle
2295.000 daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
75.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
36.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D