Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2484.12.01500. - Plynové pružiny LCF, tlumené
Kusovník
2484.12.01500.080
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2484_12_01500_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
ASF
Provedení
FA
Počáteční síla plynové pružiny
1500 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
FE
Síla pružiny na konci
2295.000 daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
36.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D