Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2484.12.01500. - Ressort à gaz LCF, avec amortisseur
Nomenclature
2484.12.01500.080
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2484_12_01500_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
1500 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
2295.000 daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
36.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D