Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2484.12.01500. - Sprężyna gazowa LCF, amortyzowana
Lista materiałowa
2484.12.01500.080
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2484_12_01500_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
ASF
Wykonanie
FA
Początkowa siła sprężyny
1500 daN
PA
Ciśnienie napełniania
150 bar
FE
Końcowa siła sprężyny
2295.000 daN
HUBMAX
Skok max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1500.000 daN
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
SD
Średnica tłoczyska
36.000 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
Długość
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.530 mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D