Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2484.13.03000. - 衰减的 LCF 氮气弹簧
明细表
2484.13.03000.080
BC
订购编号
DOC
目录页
2484_13_03000_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
ASF
式样
FA
开始弹力
3000 daN
PA
充气压力
150 bar
FE
最后的弹簧力
daN
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
SD
Piston rod diameter
50.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D