Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2484420200 - SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Kusovník
Weidmueller 2484420200
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2484420200
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-CD-2.0A HW
DESCSHORT
Description short
Kulatý zásuvný konektor, vestavěný (s kabelem) M12, Počet pólů: 5, Kabelové vývodky: PG 9
DESCLONG
Description long
Kulatá zásuvka pro instalaci. S připojeným kabelem.
GTIN
GTIN-Code
4050118495935
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB733
Cable length
2 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC103
shield connection present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAH005
rated voltage
125 V
AAF040
Mass
0.120 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D