Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2484420200 - SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Спецификация
Weidmueller 2484420200
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2484420200
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-CD-2.0A HW
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель, встраиваемый (с кабелем) M12, Количество полюсов: 5, Кабельные вводы: PG 9
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для установки. С подключенным кабелем.
GTIN
GTIN-Code
4050118495935
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB733
Cable length
2 m
AAC044
With thread
Yes
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC103
shield connection present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAH005
rated voltage
125 V
AAF040
Mass
0.120 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D