Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2485.12.00750. - Molla a gas, con basso ingombro in altezza
Lista materiale
2485.12.00750.038
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2485_12_00750_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
ASF
Esecuzione
FA
Forza iniziale della molla
750 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
FE
Forza fine della molla
daN
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
25.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
ARN
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D