Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2485310000 - SAI-WDF 5P B M12 K
Lista de materiales
Weidmueller 2485310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2485310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 5P B M12 K
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 5, Codificación: B, Conector hembra M12, Conector macho M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4050118495942
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D