Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2485310000 - SAI-WDF 5P B M12 K
Lista materiałowa
Weidmueller 2485310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2485310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 5P B M12 K
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 5, kodowanie: B, Złącze żeńskie M12, Kołek M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
GTIN-Code
4050118495942
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
B-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D