Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2485360000 - SAI-WDF 4P M12 K 230
Stückliste
Weidmueller 2485360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2485360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF 4P M12 K 230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12 Buchse, M12 Stift, 230 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4050118496048
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D