Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2485360000 - SAI-WDF 4P M12 K 230
Nomenclature
Weidmueller 2485360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2485360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 4P M12 K 230
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: A, Femelle M12, Mâle M12, 230 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4050118496048
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D