Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2485360000 - SAI-WDF 4P M12 K 230
Lista materiale
Weidmueller 2485360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2485360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 4P M12 K 230
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 5, Codifica: A, Femmina M12, Spina M12, 230 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118496048
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D