Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2485360000 - SAI-WDF 4P M12 K 230
Спецификация
Weidmueller 2485360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2485360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF 4P M12 K 230
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 5, Кодировка: A, Гнездо M12, Штекер M12, 230 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4050118496048
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D