Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2485930000 - APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
Stückliste
Weidmueller 2485930000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2485930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl der Etagen: 2, blau, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118496406
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.560 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.008 kg
BAB577
Tiefe
44.95 mm
BAA020
Höhe
83.875 mm
BAF016
Breite
3.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D