Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2486.12.00750. - Muelle de gas SPEED CONTROL, con estrangulador
Lista de materiales
2486.12.00750.160
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2486_12_00750_pdf
IER
Directivas de montaje
Directivas de montaje.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
750 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
881.250 daN
HUBMAX
Carrera max.
mm
FMAX
Fuerza fin del muelle
881.25 daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
75.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
25.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.175 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D