Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2486.12.00750. - Sprężyna gazowa SPEED CONTROL, z ogranicznikiem
Lista materiałowa
2486.12.00750.160
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2486_12_00750_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
FA
Początkowa siła sprężyny
750 daN
PA
Ciśnienie napełniania
150 bar
FE
881.250 daN
HUBMAX
Skok max.
mm
FMAX
Końcowa siła sprężyny
881.25 daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
750.000 daN
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
SD
Średnica tłoczyska
25.000 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
Długość
mm
LHUB
mm
ARN
21.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.175 mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D