Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2487.12.01000. .1 - Molla a gas POWERLINE
Lista materiale
2487.12.01000.038.1
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2487_12_01000_1_pdf mm
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
ASF
Esecuzione
FA
Forza iniziale della molla
1000 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
28.000 mm
L
Lunghezza
mm
ARN
17.500 mm
GASVOL
l
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D