Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2487.12.20000. - Ressort à gaz POWERLINE
Nomenclature
2487.12.20000.050
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_12_20000_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
20000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
130.000 mm
L
Longueur
mm
ARN
33.500 mm
GASVOL
l
GEW
Poids
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D