Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2487.12.33.00350. - 带加强型弹簧座的 POWERLINE 气压弹簧
明细表
2487.12.33.00350.032
BC
订购编号
DOC
目录页
2487_12_33_00350_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
350 daN
PA
充气压力
180 bar
HUBMAX
冲程 max.
mm
FMAX
最后的弹簧力
daN
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
350.000 daN
ZD
Cylinder diameter
32.000 mm
SD
Piston rod diameter
16.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
LH
mm
ARN
12.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
ZTC
海关税号
84879090
GEW
体重
kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D