Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2487.12.33.01000. - Molla a gas POWERLINE con fondello della molla rinforzato
Lista materiale
2487.12.33.01000.038
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2487_12_01000_1_pdf mm
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
1000 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
28.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
LH
mm
ARN
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
GEW
Peso
kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D