Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2487.12.33.04200. - Gas spring POWERLINE with reinforced spring base
Bill of material
2487.12.33.04200.038
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2487_12_04200_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
FA
Initial spring force
4200 daN
PA
Filling pressure
150 bar
HUBMAX
Stroke max.
mm
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
4200.000 daN
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
SD
Piston rod diameter
60.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
Length
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
GEW
Weight
kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D