Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2487.15.33.01500. - Gasdruckfeder POWERLINE mit verstaerktem Federboden
Bill of material
2487.15.33.01500.038
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2487_15_33_01500.pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
FA
Initial spring force
1530 daN
PA
Filling pressure
150 bar
HUBMAX
Stroke max.
mm
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Cylinder diameter
63.000 mm
SD
Piston rod diameter
36.000 mm
L
Length
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
GEW
Weight
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D