Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2487.15.33.04200. - 带加强型弹簧座的 POWERLINE 气压弹簧
明细表
2487.15.33.04200.038
BC
订购编号
DOC
目录页
2487_15_33_04200.pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
4240 daN
PA
充气压力
150 bar
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Cylinder diameter
95.000 mm
SD
Piston rod diameter
60.000 mm
L
长度
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D