Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2487.15.33.04200. - Gasdruckfeder POWERLINE mit verstärktem Federboden
Stückliste
2487.15.33.04200.038
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2487_15_33_04200.pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
4240 daN
PA
Fülldruck
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
60.000 mm
L
Länge
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D