Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2487.15.33.04200. - Molla a gas POWERLINE con fondello della molla rinforzato
Lista materiale
2487.15.33.04200.038
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2487_15_33_04200.pdf
IER
Istruzioni per il montaggio.pdf
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
4240 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
95.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
60.000 mm
L
Lunghezza
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D