Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2488.94.13.04200. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
明细表
2488.94.13.04200.100
BC
订购编号
DOC
目录页
2488_94_13_04200_pdf
HUBMAX
冲程 max.
mm
FA
开始弹力
4200 daN
FMAX
最后的弹簧力
daN
PA
150 bar
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Spring force at stroke
4200.000 daN
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
SD
Piston rod diameter
60.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D