Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2488.94.13.06600. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
Kusovník
2488.94.13.06600.100
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FA
Počáteční síla plynové pružiny
6630 daN
FMAX
Síla pružiny na konci
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Spring force at stroke
6630.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
75.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
94879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D