Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2488.94.13.06600. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
Lista de materiales
2488.94.13.06600.100
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Carrera max.
mm
FA
Fuerza inicial del muelle
6630 daN
FMAX
Fuerza fin del muelle
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Fuerza del muelle en relacion a la carrera
6630.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
120.200 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
75.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
94879090
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D