Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2488.94.13.06600. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
Lista materiale
2488.94.13.06600.100
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FA
Forza iniziale della molla
6630 daN
FMAX
Forza fine della molla
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Forza della molla derivanti dalla corsa
6630.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
75.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
94879090
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D