Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2488.94.13.06600. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
Lista materiałowa
2488.94.13.06600.100
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Skok max.
mm
FA
Początkowa siła sprężyny
6630 daN
FMAX
Końcowa siła sprężyny
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Siła sprężyny zależna od skoku
6630.000 daN
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
SD
Średnica tłoczyska
75.000 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
94879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D