Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2488.94.13.06600. - Gasdruckfeder HEAVY DUTY, für Verbundplatte, mit Verbindungsnippel
Stückliste
2488.94.13.06600.100
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Hub max.
mm
FA
Anfangsfederkraft
6630 daN
FMAX
Endfederkraft
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Federkraft hubabhängig
6630.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
75.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
94879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D