Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2488.94.13.06600. - Ressort à gaz HEAVY DUTY, pour plaque coordonnée, avec raccord de connexion
Nomenclature
2488.94.13.06600.100
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Course max.
mm
FA
Force initiale du ressort
6630 daN
FMAX
Force finale du ressort
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Force du ressort à la course
6630.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
75.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
94879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D