Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2489.14. - Controllable Gas Spring, Active
Lista materiałowa
2489.14.01500.010.004
BC
Numer katalogowy
2489.14.01500.010.004
FA
Początkowa siła sprężyny
1500.000 daN
NH
Rated stroke
mm
HE
Adjustable stroke
mm
Enter value for HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
H
Skok
mm
CJ
Cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Średnica tłoczyska
95.000 mm
D1
Średnica tłoczyska
36.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
142.000 mm
L
Długość
146.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
23.800 mm
DN
Durchmesser Nut
87.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
50.000 mm
M
Gewinde Bef.
12.000 mm
MK
Kernloch Gew.
10.200 mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000 mm
MT
Głębokość gwintu
15.000 mm
W
Winkel Bef.
60.000 °
DE1
26.500 mm
DE2
30.500 mm
DE3
40.500 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
5.700 mm
TEY
30.100 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
110.000 mm
C
75.000 mm
A
35.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D