Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2489.14. - Gasdruckfeder steuerbar, aktiv
Stückliste
2489.14.01500.010.004
BC
Bestell-Nummer
2489.14.01500.010.004
FA
Anfangsfederkraft
1500.000 daN
NH
Nennhub
mm
HE
Hub einstellbar
mm
Wert eingeben für HE
Hub einstellbar
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
CJ
Kühlung
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Zylinderrohrdurchmesser
95.000 mm
D1
Kolbenstangendurchmesser
36.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
142.000 mm
L
Länge
146.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
23.800 mm
DN
Durchmesser Nut
87.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
50.000 mm
M
Gewinde Bef.
12.000 mm
MK
Kernloch Gew.
10.200 mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000 mm
MT
Gewindetiefe
15.000 mm
W
Winkel Bef.
60.000 °
DE1
26.500 mm
DE2
30.500 mm
DE3
40.500 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
5.700 mm
TEY
30.100 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
110.000 mm
C
75.000 mm
A
35.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D