Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2489.14. - Gasdruckfeder steuerbar, aktiv
Stückliste
2489.14.07500.010.004
BC
Bestell-Nummer
2489.14.07500.010.004
FA
Anfangsfederkraft
7500.000 daN
NH
Nennhub
mm
HE
Hub einstellbar
mm
Wert eingeben für HE
Hub einstellbar
mm
cm
inch
ft
H
Hub
mm
CJ
Kühlung
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
D1
Kolbenstangendurchmesser
80.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
197.000 mm
L
Länge
201.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
33.500 mm
DN
Durchmesser Nut
186.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
120.000 mm
M
Gewinde Bef.
16.000 mm
MK
Kernloch Gew.
14.000 mm
MKT
Kernlochtiefe
21.000 mm
MT
Gewindetiefe
18.000 mm
W
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
80.500 mm
DE2
80.500 mm
DE3
90.500 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
210.000 mm
C
130.000 mm
A
90.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D