Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2489.14. - Ressort à gaz temporisé, actif
Nomenclature
2489.14.01500.010.004
BC
N° de commande
2489.14.01500.010.004
FA
Force initiale du ressort
1500.000 daN
NH
Course nominale
mm
HE
Course réglable
mm
Entrez la valeur pour HE
Course réglable
mm
cm
inch
ft
H
Course
mm
CJ
Cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Diamètre de cylindre
95.000 mm
D1
Diamètre de la tige de piston
36.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
142.000 mm
L
Longueur
146.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
23.800 mm
DN
Durchmesser Nut
87.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
50.000 mm
M
Gewinde Bef.
12.000 mm
MK
Kernloch Gew.
10.200 mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000 mm
MT
Profondeur de filetage
15.000 mm
W
Winkel Bef.
60.000 °
DE1
26.500 mm
DE2
30.500 mm
DE3
40.500 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
5.700 mm
TEY
30.100 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
110.000 mm
C
75.000 mm
A
35.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D