Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2490530000 - AEP 3C 10/16
Kusovník
Weidmueller 2490530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2490530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 3C 10/16
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 100.23 mm x 2.1 mm, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4050118500912
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
100.233 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D