Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2495.13.02500. - Cilindro standard 2500 daN, per piastre Manifold-System
Lista materiale
2495.13.02500.038
BC
N. d'ordine
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Diametro del cilindro
70.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
25.400 mm
NM
Dimensioni del filetto
M64x2
L
Lunghezza
mm
LMIN
Lunghezza
mm
T
Lunghezza di avvitamento
17.000 mm
GL
Lunghezza della filettatura
16.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Filetto
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Lunghezza di guida
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
28.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84669400
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D