Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2495.13.02500. - Tankplattenzylinder Standard 2500 daN
Stückliste
2495.13.02500.038
BC
Bestell-Nummer
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
70.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.400 mm
NM
Gewindegröße
M64x2
L
Länge
mm
LMIN
Länge
mm
T
Einschraublänge
17.000 mm
GL
Gewindelänge
16.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Gewinde
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Führungslänge
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
28.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84669400
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D