Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2495.13.05500. - Tankplattenzylinder Standard 5500 daN
Stückliste
2495.13.05500.050
BC
Bestell-Nummer
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
108.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
37.000 mm
NM
Gewindegröße
M100x2
L
Länge
mm
LMIN
Länge
mm
T
Einschraublänge
25.000 mm
GL
Gewindelänge
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
Gewinde
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Führungslänge
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84669400
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D